Ces connecteurs sont conçus pour assurer une interconnexion par compression entre les fils des composants et une carte de circuit imprimé. Nos prises pour circuit intégré (CI) ont été développées pour fournir une interconnexion par wrapping entre les fils des composants et une carte de circuit imprimé. Nos prises de circuit intégré sont conçues pour simplifier la conception de la carte, permettant une reprogrammation et une expansion simples, ainsi qu’une réparation et un remplacement faciles.
Cette conception offre une solution rentable sans risque de soudure directe.
Offrant une large gamme de solutions pour les connecteurs LGA (land grid array) et PGA (pin grid array), ce connecteur présente une géométrie de pointe de contact optimisée pour réduire le risque d'endommagement du contact lors de la manipulation et de l'installation du boîtier.
Les supports de CI dans les applications
Dans les ordinateurs portables et de bureau, nos supports LGA sont dotées d’un plateau de fixation robuste pour une connexion fiable au boîtier du microprocesseur tout en limitant la courbure de la carte de circuit imprimé pendant la compression. Dans les serveurs, nos supports mPGA et PGA, avec des matrices personnalisées disponibles dans plus de 1 000 positions, offrent une interface sans force d’insertion au boîtier PGA du microprocesseur et se fixent à la carte de circuit imprimé avec la soudure de la technologie de montage en surface. Les supports de circuit intégré de TE sont conçues pour des processeurs d’UC plus performants.