Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Voyant :
Sans
-
Type de connexion :
Circuit imprimé
-
Style de broche :
Coudé
-
Type d'actionneur :
Rond
Fonctionnalités de configuration
-
Groupé :
Avec
-
Borne de mise à la terre ESD :
Sans
-
Type de retour de l'interrupteur :
Tactile
-
Fonctionnement :
NO
-
Supports :
Sans
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
Caractéristiques du corps
-
Force de l'actionneur :
160 g [ 5,64 oz ]
-
Matériau du couvercle :
Film de PET
-
Matériau de l'actionneur :
Polyester
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Profil de l'actionneur :
Étendu
-
Matériau du boîtier :
Polyamide
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
Dimensions
-
Longueur de l'actionneur :
8.02 mm [ .316 in ]
-
Hauteur (in):
.472
-
Largeur du bouton :
6.7 mm [ .236 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (mA):
50
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
Caractéristiques du boîtier
-
Extra-plat :
Avec
-
Étanchéification :
Non
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
24
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-35 – 85
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme