Caractéristiques du type de produit
-
Type d'interrupteur :
Commutateur à clé
-
Type de connexion :
Vis
-
Matériau du cadre :
Chrome brossé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Fonctionnement :
Position 1 désactivée, Position 2 activée
-
Taille de découpe panneau :
19.3 x 16.3 mm [ .76 x .64 in ]
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
1
-
Tension de fonctionnement (VAC):
110, 120
-
Résistance du contact (mΩ):
50
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Alliage en zinc
-
Nombre de version de clé :
Standard 10
-
Course de l'actionneur :
90°
Fonctionnalités de contact
-
Finition du contact :
Argent
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Positions pour retirer la clé :
Position 1
-
Matériau du cylindre :
Alliage en zinc
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
85
-
Étanche à l'huile :
Non
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles):
10000