Caractéristiques du type de produit
-
Type d'interrupteur :
Commutateur à clé
-
Matériau du cadre :
Chrome brossé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - deux directions
-
Fonctionnement :
Activé Activé
-
Taille de découpe panneau :
19.3 x 16.3 mm [ .76 x .64 in ]
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
1000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
1000
-
Tension de fonctionnement (VDC):
20
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
-
Résistance du contact (mΩ):
20
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'actionneur :
Laiton
-
Course de l'actionneur :
80°
-
Matériau du corps :
Alliage en zinc
Fonctionnalités de contact
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Positions pour retirer la clé :
Position 1
-
Matériau du cylindre :
Alliage en zinc
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
85
-
Étanche à l'huile :
Non
Autre
-
Type de soudure :
DIP, Main