Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
Fonctionnalités de configuration
-
Verrouillage par pression :
Sans
-
Nombre de positions :
1
Caractéristiques du corps
-
Type de sortie de câble :
Droit
-
Matériau du corps :
PBT
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Code de détrompage et connecteur :
B
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Blanc
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
13.95 mm [ .54 in ]
-
Longueur :
11.69 mm [ .46 in ]
-
Largeur :
18.9 mm [ .74 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
100 °C [ 212 °F ]
-
Type de câble :
RTK 031
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
SAE/USCAR-17
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Emballage
Autre
-
Matériau diélectrique :
PBT