Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Normes de l’industrie
-
Indice CSA :
LR 7189, Certifié
-
Indice UL :
Certifié
-
Normes compatibles :
UL E28476, VDE 40005280
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
USR, CNR
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Type de contact :
Connecteur
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2000
-
Type de conditionnement :
Plateau
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
7
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3 mm [ .118 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Nylon 66/6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme