Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Emballage
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Plaque à broches
-
Fonction de l'accessoire :
Montage
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
104
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
PBT GF
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme