Type de contact RF :
Quadrax
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Mode d'extraction des contacts :
Libération avant/suppression avant
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de contact :
Broche
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Encliquetable
Fonctionnement/Application
-
Dispositif pour le processus de soudure :
Trempé dans la soudure
-
Application du circuit :
Signal
Marquage d’identification
-
Code de couleur de contact :
Aucun
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage