Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Oui
-
Type de contact RF :
Quadrax
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Mode d'extraction des contacts :
Libération arrière/suppression arrière
Fonctionnalités de contact
-
Longueur du contact :
33.83 mm [ 1.331 in ]
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de contact :
Support
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage hexagonal
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Attache de retenue
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
24
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Marquage d’identification
-
Code de couleur de contact :
Bleu
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage