Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Assemblage :
Kit non assemblé
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur, Fiche
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice UL :
Certifié
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Argent
-
Courant nominal du contact (max) (A):
75
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Type de contact :
Lame
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Argent
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
17.15 mm [ .675 in ]
-
Longueur :
48 mm [ 1.89 in ]
-
Largeur :
17.15 mm [ .675 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
6
-
Dimension du fil (mm²):
13 – 14
-
Dimension du fil (CMA):
25656 – 27629
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Blanc
-
Matériau du boîtier :
Polycarbonate
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme