Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Étrier de montage / latéral
-
Fonction de l'accessoire :
Montage
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
-
Matériau :
Polycarbonate
Dimensions
-
Hauteur :
17.41 mm [ .685 in ]
-
Longueur :
25.65 mm [ 1.01 in ]
-
Largeur :
17.4 mm [ .685 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Sac