Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Numérotation inversée :
Sans
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
-
Nombre de positions de signaux :
8
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Périphérique, Joint d’entrée de fil
-
Type de produit :
Boîtier
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Type de boîtier :
Tout en plastique
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.5 – 2.39 mm [ .059 – .11 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
30 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
.0509 – .823
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Taille du filetage :
3/4 - 20 UNEF-2A
-
Type de maintien de la connexion :
Couplage fileté
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Carton
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Fonctionnalités de contact
-
Genre inversé :
Non
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5.9
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Taille du boîtier :
11
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Résistance hydraulique :
Immersion
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Blindé :
Non
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme