Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte, Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Verrouillage par pression :
Sans
Caractéristiques du signal
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (MHz):
0 – 6000
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
PBT GF
-
Code de détrompage et connecteur :
F
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Embout :
Sans
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Aucun
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Non plaqué
-
Type de contact :
Broche
-
Contact central :
Sans
Fixation mécanique
-
Style de montage sur le panneau :
Montage avant
-
Maintien de la connexion :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Marron
Dimensions
-
Longueur :
26 mm [ 1.023 in ]
-
Largeur :
10.9 mm [ .429 in ]
-
Hauteur du connecteur :
10.3 mm [ .405 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
149, 158, 167, 176, 185
-
Type de câble :
DACAR 462
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Lot, Lot
-
Quantité par emballage :
2500
Autre
-
Matériau diélectrique :
Aucun
-
Matériau de placage du contact extérieur :
Autre