Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Module de retenue
-
Fonction de l'accessoire :
Verrouillage, fermeture et maintien en place
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
Polycarbonate GF
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
252
-
Type de conditionnement :
Boîte