Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions d'alimentation :
24
-
Nombre de positions de signaux :
72
-
Configuration de l'accouplement et du désaccouplement :
Normal
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
96
-
Nombre de rangées :
2, 8
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
.5 – 1.25 µm [ 19,68 – 49,21 µin ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Type de contact :
Broche, Connecteur
-
Courant nominal du contact (max) (A):
14.5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.7 mm [ .145 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Trou de guidage
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
Polyester GF
-
Axe central (pas) (mm):
2, 3
-
Axe central (pas) (in):
.079, .118
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
63,1 mm [ 2.48 in ]
-
Hauteur du connecteur :
17 mm [ .67 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
2.4 mm [ .094 in ]
-
Largeur du connecteur :
25,87 mm [ 1.02 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
2, 11.5
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.078, .452
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-10 – 70 °C [ 14 – 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
8
-
Type de conditionnement :
Tube