Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Emballage fil en caoutchouc
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à fil, Fil à moteur
-
Étanche :
Non, Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
500
Caractéristiques du corps
-
Matériau du joint d'étanchéité :
Caoutchouc nitrile
-
Type de passe-fil :
Serre-câble
-
Couleur principale :
Noir
-
Couleur du joint d'étanchéité :
Bleu, Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Maintien des contacts :
Avec
Fixation mécanique
-
Serre-câble :
Avec
-
Type de fonction du montage panneau :
Montage à vis
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF15
Fonctionnement/Application
-
Sans halogène :
Oui
-
Blindé :
Non
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Sac