Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Oui
-
Type d'accessoire de protection et de passe-fil :
Ensemble couvercle
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
70
-
Type de conditionnement :
Sac
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
PBT GF
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 105, 90, 100, 85, 75, 70, 110, 120
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
212
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme