Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire de protection et de passe-fil :
Ensemble couvercle
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau :
PBT
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Sac