Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Caoutchouc de fil
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
6
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
500
-
Tension de fonctionnement (VAC):
500
Caractéristiques du corps
-
Matériau du joint d'étanchéité :
NBR (caoutchouc nitrile butadiène)
-
Type de passe-fil :
Serre-câble
-
Couleur principale :
Noir
-
Couleur du joint d'étanchéité :
Bleu, Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2, 7
Fixation mécanique
-
Serre-câble :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF15
Fonctionnement/Application
-
Sans halogène :
Oui
-
Blindé :
Non
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Sac