Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Fonctionnement/Application
-
Sans halogène :
Oui
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Or
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Fonctionnalités de configuration
-
Contacts préchargés :
Oui
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Jaune
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique renforcé de fibres de verre
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .079 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
-
Quantité par emballage :
25
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
18.5 mm [ .728 in ]
-
Longueur :
20.1 mm [ .791 in ]
-
Largeur :
5.05 mm [ .198 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1 – 1.5 mm [ .039 – .059 in ]
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit :
Sans
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
32
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme