Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de fonction du montage panneau :
Loquet de verrouillage
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou
-
Type de montage :
Montage panneau
Fonctionnement/Application
-
Sans halogène :
Oui
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Fonctionnalités de configuration
-
Contacts préchargés :
Oui
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique renforcé de fibres de verre
-
Axe central (pas) (in):
.079
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
50
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
30 mm [ 1.181 in ]
-
Longueur :
23.8 mm [ .937 in ]
-
Largeur :
16 mm [ .627 in ]
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit :
Sans
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
32
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à panneau, Fil à fil
-
Étanche :
Non
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme