Type de connecteur femelle :
Fermé
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanche :
Non
Caractéristiques du corps
-
Matériau du fourreau :
Cuivre
-
Matériau de placage du manchon :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage (µin):
15
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
30 µm [ 30 µin ]
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Matériau de placage :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure
-
Méthode d'insertion :
Manuel/semi-automatique
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Dimensions
-
Longueur du support :
5.84 mm [ .23 in ]
-
Diamètre du trou du CI :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Diamètres des broches mâles :
.33 – .51 mm [ .013 – .02 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2000
-
Type de conditionnement :
Sac
Autre
-
Matériau du ressort :
Cuprobéryllium