Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (V):
1200
-
Résistance du contact (mΩ):
12
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Brillant
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Longueur de la surface de connexion :
12.19 mm [ .48 in ]
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine