Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
Borne à vis
-
Type de bascule :
Baguette
-
Type d'interrupteur :
Levier d'alimentation
Dimensions
-
Longueur du filetage :
11.5 mm [ .453 in ]
-
Longueur du levier :
17.04 mm [ .671 in ]
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
10
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Double pôle - une direction
-
Fonctionnement :
Activé désactivé
-
Nombre de positions :
2
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Panneau
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Type de douille :
Fileté
-
Taille du filetage de la douille :
15/32-32
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme