Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
22
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.5 mm, 2.8 mm, 4.8mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.5, 2.8, 4.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.06, .11, .188
-
Courant nominal du contact (max) (A):
20, 25, 35
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) (mm):
4.2, 5.5, 8.5
-
Axe central (pas) (in):
.165, .216, .334
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
25 mm [ .984 in ]
-
Longueur :
96 mm [ 3.779 in ]
-
Largeur :
29 mm [ 1.141 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
5.5 mm [ .216 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
-
Quantité par emballage :
200
Autre
-
Réparable :
Non
-
Fonction d'assurance de position :
Non