Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à appareil
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
6.3 mm [ .248 in ]
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
Neutre
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Oui
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5000
-
Type de conditionnement :
Boîte
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
18.9 mm [ .744 in ]
-
Longueur :
17.2 mm [ .677 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
11.5 mm [ .452 in ]
-
Largeur :
17.6 mm [ .692 in ]
Fixation mécanique
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques du boîtier
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance