Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
5mm
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
4,8 mm [ 0,189 in ]
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
4000
-
Type de conditionnement :
Bobine
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
14
-
Dimension du fil (mm²):
2,09 – 2,15
-
Longueur de languette :
22.5 mm [ .88 in ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme