Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
2.8 mm
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.5 mm [ .019 in ]
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10000
-
Type de conditionnement :
Bobine
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Corps propre
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – 1
-
Dimension du fil (mm²):
1, .5, .75, .6
-
Dimension du fil (AWG):
20, 16, 18, 19
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme