Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Sur la borne
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
6.35mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
40
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) :
11.6 mm [ .457 in ]
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
D
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
300
-
Type de conditionnement :
Boîte
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
24 mm [ .945 in ]
-
Longueur :
30.3 mm [ 1.193 in ]
-
Largeur :
92.05 mm [ 3.624 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
5
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
24, 12
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme