Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
8mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.5, .64
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.025, .059
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Gris
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
13
-
Tension nominale (V):
12
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
2000
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
31 mm [ 1.22 in ]
-
Longueur :
25.6 mm [ 1.008 in ]
-
Largeur :
40 mm [ 1.575 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
-
Indice IP :
IP67
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
Fonctionnalités de configuration
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 100, 90, 85, 75, 70
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
167, 158, 176, 194, 185, 212
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal