Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
6.35mm
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
5
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
-
Largeur de la languette d'accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.27 – 1.78 mm [ .048 – .075 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
.35 – .75
-
Dimension du fil (mm²):
.3, .5, .4, .75, .6
-
Dimension du fil (AWG):
20, 21, 22, 18, 19
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 338 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 185 °C [ -40 – 365 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
4000
-
Type de conditionnement :
Bobine
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Corps propre
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme