Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
8mm
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
40
-
Type de cosse :
Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement :
8 mm [ .315 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
1 mm [ .039 in ]
-
Placage de l'interface :
Argent (Ag)
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.65 – 3.9 mm [ .104 – .154 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
13 – 11
-
Dimension du fil (mm²):
2.5 – 4
-
Dimension du fil (mm²):
2.5, 3, 4
-
Dimension du fil (AWG):
11, 12, 13
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 212 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1100
-
Type de conditionnement :
Bobine
Fonctionnement/Application
-
Conforme aux directives concernant l'automatisation :
Oui, insertion automatique de composants avec KOMAX selon la version 5.0 (mars 2018)
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Corps propre
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
25 – 40 A (puissance)
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme