Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
13
-
Tension nominale (V):
12
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
8mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.64, 1.5
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.025, .059
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Assurance de position des bornes :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Axe central (pas) :
12 mm [ .472 in ]
Dimensions
-
Longueur :
35.1 mm [ 1.382 in ]
-
Largeur :
43.4 mm [ 1.709 in ]
-
Hauteur du connecteur :
34.1 mm [ 1.343 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
-
Degré de protection :
IP67
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
-
Quantité par emballage :
750
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Oui
-
Réparable :
Non