Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) :
12 mm [ .472 in ]
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Gris
-
Code de détrompage et connecteur :
Neutre
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
13
-
Tension nominale (V):
12
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Oui
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
800
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
34.1 mm [ 1.343 in ]
-
Longueur :
28.7 mm [ 1.13 in ]
-
Largeur :
79.6 mm [ 3.134 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
8mm
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de rangées :
1
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal