Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Épaisseur du matériau du contact :
2.5 µm [ 98.42 µin ]
-
Type de borne PCB :
Connecteur
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.25 mm [ .01 in ]
-
Extension sous la carte :
1.83 mm [ .072 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Diamètre du trou du CI :
1.79 mm [ .07 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
7.44 mm [ .296 in ]
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
2.79 mm [ .109 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.52 – 2.79 mm [ .059 – .109 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 20
-
Dimension du fil (mm²):
.2 – .6
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
6000
-
Type de conditionnement :
Emballage