Fonctionnalités de contact
-
Largeur des languettes :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Matériau de placage des contacts :
Oxyde d’étain d’argent
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E46765
Caractéristiques du boîtier
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'interrupteur :
Haute puissance
-
Type d'actionneur :
Haut
-
Type d'actionneur :
Bascule
-
Type de connexion :
Borne à raccordement rapide
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Panneau
Fonctionnalités de configuration
-
Indicateur/légende imprimée :
- =
-
Taille de découpe panneau (mm):
21 x 36.5
-
Taille de découpe panneau (in):
.835 x 1.441, .835 x 1.456, .835 x 1.448
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - deux directions
-
Fonctionnement :
Activé Activé
Fonctionnement/Application
-
Type de voyant :
Sans voyant
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
20
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
125 – 250
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme