Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
Conducteurs longs
-
Type de produit :
Interrupteur bouton-poussoir tout usage
-
Voyant :
Sans
-
Type d'actionneur :
Rond
Fonctionnalités de configuration
-
Taille de découpe panneau (mm):
19 (diamètre)
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Action rapide :
Sans
-
Supports :
Sans
-
Type de retour de l'interrupteur :
Non-tactile
-
Fonctionnement :
NC
Caractéristiques du corps
-
Force de l'actionneur :
680,3 g [ 240,5 oz ]
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Type d'étanchéité :
Époxy
-
Profil de l'actionneur :
Étendu
Caractéristiques du boîtier
-
Extra-plat :
Non
-
Étanchéification :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
Dimensions
-
Longueur de l'actionneur :
6.5 mm [ .256 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée
Fixation mécanique
-
Méthode de fixation :
Encliquetage
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
1
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
50
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme