Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Fonctionnement :
Position 2 activée, Position 1 désactivée
-
Taille de découpe panneau :
12 (diamètre) mm [ .472 (diamètre) in ]
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
100
-
Courant nominal du contact (A):
3, 6
-
Résistance du contact (mΩ):
100
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250, 125
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles):
6000
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Panneau
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
Fil conducteur - Type de raccordement
Caractéristiques du corps
-
Course de l'actionneur :
36°
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65
-
Étanche à l'huile :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du cylindre :
Alliage en zinc
-
Positions pour retirer la clé :
Position 1 ou 2
Autre
-
Type de soudure :
Main
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
Fonctionnalités de contact
-
Finition du contact :
Argent