Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Largeur des languettes :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
Caractéristiques du corps
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E46765
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
VDE
Caractéristiques du boîtier
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Panneau
Fonctionnalités de configuration
-
Indicateur/légende imprimée :
Aucun
-
Taille de découpe panneau :
7 x 19.2 mm [ .27 x .75 in ]
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Fonctionnement :
(Activé) Désactivé
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
8
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
125
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'actionneur :
Standard
-
Type d'actionneur :
Bascule
-
Type de connexion :
Cosse à embout plat cranté, Borne à raccordement rapide
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme