Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de broche :
Ouverture papillon
-
Type de commutateur :
DIP
-
Composant étanche :
Oui
-
Type d'actionneur :
Bascule encastrée
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre d'interrupteurs :
2
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,1
-
Tension de fonctionnement (VDC):
50
Caractéristiques du corps
-
Type d'étanchéité :
Ruban d'étanchéité
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Polysulfure de phénylène (PPS)
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Or
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau de placage des contacts :
Or
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
-
Extra-plat :
Oui
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Hauteur :
2,21 mm [ 0,087 in ]
-
Longueur :
3,66 mm [ 0,144 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 85
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
125
-
Type de conditionnement :
Tube