Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Orientation du produit :
Angle droit
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
Caractéristiques du boîtier
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'interrupteur :
Alimentation
-
Type d'actionneur :
Petit
-
Type d'actionneur :
Bascule
-
Type de connexion :
Circuit imprimé
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Indicateur/légende imprimée :
Aucun
-
Taille de découpe panneau :
10.62 x 17.96 mm [ .418 x .707 in ]
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - deux directions
-
Fonctionnement :
Activé Activé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
2
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
28
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
250
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions