Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Connecteur à perforation d’isolant
-
Type d'installation :
Perforation des deux côtés
-
Matériau de la lame perforante :
Cuivre étamé
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal (A):
550
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
-
Connexion sous charge (90 A max) :
Non
Caractéristiques du corps
Fixation mécanique
-
Couple de rupture de la vis autocassante (Nm):
18
Dimensions
-
Épaisseur maxi de l'isolant :
2 mm [ 0,079 in ]
-
Dimension de la vis (cote sur plats) (mm):
13
-
Sections de conducteurs compatibles - principal (mm²):
50 – 150
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation (mm²):
50 – 150
Conditions d’utilisation
-
Plage de température d'installation :
-20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de connexion :
Ligne principale à ligne principale
-
Type d'application :
Aérien
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
EN 50483-4, NFC 33 020
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
25