Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Liste de produits
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Disponible depuis
Nos connecteurs à perforation d’isolant P3X/P4X, conçus pour les lignes aériennes isolées, sont adaptés aux conducteurs câblés en aluminium et/ou en cuivre. Les lames en cuivre étamé (P3/P4) intégrées dans le corps du connecteur sont entourées d’un composé d’étanchéité assurant un contact électrique résistant aux intempéries sur les réseaux de distribution aériens basse tension.
Le corps du connecteur est en plastique chargé de fibre de verre présentant une résistance élevée aux UV et de bonnes propriétés mécaniques.
En serrant l’écrou autocassant, les deux parties du connecteur se rapprochent, les dents des lames en cuivre percent les isolants ce qui permet le contact électrique avec l’âme des câbles. Tous les composants accessibles du connecteur sont hors-potentiel.
Tous nos connecteurs à perforation d’isolant sont conçus et testés pour s’adapter à la majorité des types de câbles fabriqués conformément à la norme européenne HD 626, que les câbles soient isolés avec du XLPE, PE ou PVC. Les produits sont testés selon les spécifications nationales telles que NFC 33 020, ANSI C119.5 et la norme européenne EN 50483-4.
Ces normes comprennent des tests pour vérifier un fonctionnement fiable, même dans les environnements les plus difficiles :
Question : Quand dois-je utiliser les connecteurs à perforation d’isolant de réseaux IPC-P3X-P4X de TE ?
Réponse : Nos connecteurs à perforation d’isolant de réseaux sont spécialement conçus pour raccorder les câbles réseaux des lignes aériennes isolées basse tension. Ils peuvent également être utilisés avec une tension de 1 500 V CC étant donné que la capacité de charge maximale des P3X et P4X sera respectivement de 350 A RMS et 550 A RMS.
Question : Les connecteurs à perforation d’isolant nécessitent-ils un dénudage du câble avant l’installation ?
Réponse : Non, ces connecteurs sont faciles et rapides à installer. Ils ont des lames en cuivre étamé qui perceront l’isolant du câble sans qu’aucun dénudage ne soit nécessaire.
Question : Quelles sont les étapes d’installation des connecteurs à perforation d’isolant?
Réponse : Un seul écrou autocassant rassemble les deux moitiés du connecteur puis les dents des lames en cuivre percent les isolants ce qui permet le contact électrique avec l’âme des câbles.
Question : Est-il possible de réutiliser un connecteur à perforation d’isolant qui a déjà été installé ?
Réponse : Non, nos connecteurs à perforation d’isolant ne sont pas conçus pour être réutilisés après le démontage.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info