Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Alliage d’aluminium
-
Axe central (pas) :
12 mm [ .472 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
Autre
-
Réparable :
Non
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
200
-
Type de conditionnement :
Boîte
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
22.4 mm [ .881 in ]
-
Longueur :
12 mm [ .472 in ]
-
Largeur :
52.5 mm [ 2.06 in ]
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
Fonctionnalités de configuration