Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Fût à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
.64 mm [ .025 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme