Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
-
Axe central (pas) :
.64 mm [ .025 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1.27 – 2.28 µm [ 50 – 90 µin ]
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Forme de contact :
Rond
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain-plomb
-
Type de contact :
Support
Caractéristiques de terminaison
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.19 mm [ .008 in ]
-
Largeur des broches rectangulaires :
.23 mm [ .009 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Vis de calage
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Type de matériel pour connecteurs :
Vis de montage de 1.2 mm x .16 po
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5
-
Type de conditionnement :
Emballage
Dimensions
-
Longueur du connecteur (in):
1.459
-
Hauteur du connecteur (in):
.086
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de positions :
51
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme