Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
76
-
Nombre de rangées :
6
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Taille du contact :
1.6mm, 2.8 mm
-
Diamètre de la broche d'accouplement (mm):
1.6, 2.8
-
Diamètre de la broche d'accouplement (in):
.063, .11
Fixation mécanique
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
4.2, 6.7
-
Axe central (pas) (in):
.165, .263
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
51,25 mm [ 2.01 in ]
-
Longueur :
102.8 mm [ 4.04 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
8.05 mm [ 0,316 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non