Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Cale, Installation sous tension
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 35
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Aluminium, Aluminium
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles - principal (mm²):
120, 70 – 95
-
Sections de conducteurs compatibles - principal (AWG/kcmil):
2/0 – 4/0, 4/0 – 4/0
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation (mm²):
50, 70 – 95
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation (AWG/kcmil):
2/0 – 2/0, 3/0 – 3/0
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°F):
0 – 100
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Aérien, Aérien
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques