Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage panneau
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Étain
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Type de contact :
Connecteur
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte, Câble à panneau
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
28
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
60, 200
-
Tension de fonctionnement (VDC):
200, 60
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
6.35, 2.54
-
Axe central (pas) (in):
.25, .1
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme