Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Hauteur de la borne :
8.38 mm [ .33 in ]
-
Dimension du fil émaillé (mm):
.16 – 1.02
-
Dimension du fil émaillé (AWG):
34 – 18
-
Épaisseur à la livraison (côté fil de cuivre émaillé) :
.51 mm [ .02 in ]
-
Longueur :
16.64 mm [ .655 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
20000
-
Type de conditionnement :
Bobine
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Massif, Fil émaillé
Caractéristiques du corps
-
Taille de cavité compatible :
Taille 1
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Matériau de placage de la cosse :
Non plaqué
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Trou, Pointes
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme